TLE4276SV
综述
TLE 4276是一款低压降稳压器,采用TO封装。IC可将输入电压调节至40 V至V Q,nom = 5.0 V (V50),8.5 V (V85), 10 V (V10) 或者可调电压(V)。最大输出电流为400 mA。该 IC 可通过禁止输入关断,使电流消耗降至 10 µA 以下。这款IC具有短路保护和温度保护功能,可在过过热时关闭设备。
特征描述
- 5 V、8.5 V、10 V 或可变输出电压
- 输出电压容差≤ ±4%
- 400 mA 的电流能力
- 低压差
- 禁止输入
- 电流消耗极低
- 短路保护
- 反极性保护
- 适用于汽车电子产品领域
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
- 宽温度范围 40 °C = T j ;= 150 °C
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持


