TLE42764G V50
综述
TLE4276 是一款低压降稳压器,采用TO封装。IC可将输入电压调节至40 V至V Q,nom = 5.0 V (V50),8.5 V (V85), 10 V (V10) 或者可调电压(V)。最大输出电流为400 mA。该 IC 可通过禁止输入关断,使电流消耗降至 10 µA 以下。这款IC具有短路保护和温度保护功能,可在过过热时关闭设备。
特征描述
- 5 V、8.5 V、10 V 或可变输出电压
- 输出电压容差≤ ±4%
- 400 mA 的电流能力
- 低压差
- 禁止输入
- 电流消耗极低
- 短路保护
- 反极性保护
- 适用于汽车电子产品领域
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
相关产品
| 产品 | 调节器型号 | 工作范围 | 输出电压 | 精度 | I out (max) | 封装 | 产品状态 | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE42764DV | 线性 | 4.5 - 40 V | 可调节 | 2.0 % | 400.0 mA | PG-TO-252-5 | 生产 | 汽车 |
| TLE42764GV | 线性 | 4.5 - 40 V | 可调节 | 2.0 % | 400.0 mA | PG-TO-263-5 | 生产 | 汽车 |
| TLE42764GV50 | 线性 | 4.5 - 40 V | 5V | 2.0 % | 400.0 mA | PG-TO-263-5 | 生产 | 汽车 |
| TLE42764EV50 | 线性 | 5.5 - 40 V | 5V | 2.0 % | 400.0 mA | PG-SSOP-14 | 生产 | 汽车 |
支持