TLE42764E V50
综述
TLE42764 是单片集成低压差稳压器,负载电流达 400 mA。高达 40 V 输入电压调节为可调节或固定 5 V 电压,精度为 ±2%。设计该器件是为了让汽车应用可以承受恶劣的环境。
特征描述
- 电流消耗极低
- 可调节和 5 V 固定输出电压 ±2%
- 输出电流高达 400 mA
- 启用输入
- 非常低的压差
- 输出电流限制
- 过温关断
- 反极性保护
- 温度范围广:-40°C 至 150°C
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
相关产品
| 产品 | 调节器型号 | 工作范围 | 输出电压 | 精度 | I out (max) | 封装 | 产品状态 | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE42764DV | 线性 | 4.5 - 40 V | 可调节 | 2.0 % | 400.0 mA | PG-TO-252-5 | 生产 | 汽车 |
| TLE42764GV | 线性 | 4.5 - 40 V | 可调节 | 2.0 % | 400.0 mA | PG-TO-263-5 | 生产 | 汽车 |
| TLE42764GV50 | 线性 | 4.5 - 40 V | 5V | 2.0 % | 400.0 mA | PG-TO-263-5 | 生产 | 汽车 |
| TLE42764EV50 | 线性 | 5.5 - 40 V | 5V | 2.0 % | 400.0 mA | PG-SSOP-14 | 生产 | 汽车 |
支持