Home 产品分类 功率器件 线性稳压器(LDO) 用于汽车应用的线性稳压器 | OPTIREG™ linear TLE42764D V50 TLE42764D V50 综述 TLE42764 是单片集成低压差稳压器,负载电流达 400 mA。高达 40 V 输入电压调节为可调节或固定 5V 电压,精度为 ±2%。设计该器件是为了让汽车应用可以承受恶劣的环境。 特征描述 电流消耗极低 可调节和 5 V 固定输出电压 ±2% 输出电流高达 400 mA 启用输入 非常低的压差 输出电流限制 过温关断 反极性保护 温度范围广:-40°C 至 150°C 环保产品(符合 RoHS) AEC 认证 优势 强大的保护功能 输入工作电压和温度范围广泛 潜在应用 汽车通用 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系