TLE4275G
综述
TLE4275 是一款单片集成的低压降稳压器,采用5引脚TO封装。该器件可将高达 45 V 输入电压调节为V Q,nom= 5.0 V 。这款IC能够驱动高达 450 m的负载以及具有短路保护。发生过温时,TLE4275通过集成的温度保护功能以实现关断。为典型值为 4.65 V 的输出电压 V Qrt 生成复位信号。延迟时间可通过外部延迟电容器设定。
特征描述
- 输出电压 5V± 2%
- 电流消耗极低
- 通电和欠电压复位
- 低电平复位至 V Q ;= 1 V
- 极低压差
- 短路保护
- 反极性保护
- 适用于汽车电子产品领域
- ESD 保护 > 4 kV
- 环保产品(符合 RoHS),TLE 4275的版本
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持