TLE4275D V33
综述
TLE4275 V33是一款单片集成低压差固定输出电压调节器,适用于高达400mA的负载。集成的复位发生器具有可调节的上电延迟时间以及多个保护电路,可为IC提供汽车环境中的微处理器系统。
特征描述
- 输出电压 3.3 V± 2 %
- 电流能力 400 mA
- 使用陶瓷输出电容时能保持稳定
- 复位电路功能,无需电源电压
- 将输出低电平有效复位至VQ; = 1 V
- 复位电路以可编程延迟时间感测输出电压
- 最大输入电压:-42 V ≤ V I ;≤ +45 V
- ESD电阻率4 kV(人体模型)
- 反极性保护
- 短路保护
- 过温关断
- 汽车温度范围 -40 °C ≤ T j ;≤ 150 °C
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
支持