TLE4274GS V33
综述
TLE 4274/3.3V;2.5V 是一款电压调节器,采用 SOT223 和 TO252 封装。该 IC 可将高达 40 V 的输入电压调节至 V Qrated = 3.3 V/2.5 V,最大输出电流为 400 mA。该 IC 具有短路保护,还配备关断电路,实现过温保护。TLE 4274 还提供 5 V、8.5 V 和 10 V 型号。请参考数据表 TLE 4274。
特征描述
- 输出电压:3.3 V/2.5 V ± 4%
- 电流能力 400 mA
- 电流消耗极低
- 短路保护
- 反极性保护
- 适用于汽车电子产品领域
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
- 宽温度范围 40 °C = T j = 150 °C
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
支持