TLE4274D V50
综述
TLE 4274是一款低压降稳压器,采用TO220,TO252和TO263封装。IC可将输入电压调节至40 V至V Qrated = 5.0 V(V50),8.5 V(V85)和10 V(V10)。最大输出电流为400 mA。这款IC具有短路保护和温度保护功能,可在过过热时禁用电路。还提供3.3 V和2.5 V的版本。有关低输出电压类型的信息,请参考数据表TLE4274 / 3.3 V; 2.5 V.
特征描述
- 输出电压5 V、8.5 V或 10 V
- 输出电压容差≤ ±4%
- 电流能力 400 mA
- 低压差
- 电流消耗极低
- 短路保护
- 反极性保护
- 适用于汽车电子产品领域
- 环保产品(符合 RoHS),TLE 4274的版本
- AEC 认证
- 宽温度范围 40 °C ≤ T j ≤ 150 °C
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
支持