TLE4274D V33
综述
TLE 4274是一款低压降稳压器,采用SOT220,TO252 封装。IC可将输入电压调节至40 V至50V Qrated = 3.3 V和2.5 V 。最大输出电流为400 mA。这款IC具有短路保护和温度保护功能,可在过过热时禁用电路。还提供5V,8.5V和10V的版本。有关低输出电压类型的信息,请参考数据表TLE4274
特征描述
- 输出电压:3.3 V/2.5 V ± 4%
- 电流能力 400 mA
- 电流消耗极低
- 短路保护
- 反极性保护
- 适用于汽车电子产品领域
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
- 宽温度范围 40 °C ≤ T j ≤ 150 °C
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
支持