TLE42744D V50
综述
TLE42744 是单片集成低压差稳压器,负载电流达 400 mA。高达 40 V 输入电压调节为 V Q,nom = 5 V/3.3 V,精度为 ±2%。设计该器件是为了让汽车应用可以承受恶劣的环境。因此,通过输出电压限制和过温关断电路,防止过载、短路和过热情况。TLE42744 也可用于其他所有需要稳定 5 V 至 3.3 V 电压的应用。由于静态电流极低,TLE42744 特别适用于永久连接 V BAT 的应用。
特征描述
- 电流消耗极低
- 输出电压 5 V 和 3.3 V ±2%
- 输出电流高达 400 mA
- 非常低的压差
- 输出电流限制
- 反极性保护
- 过温关断
- 温度范围广
- -40 °C 到 150 °C
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
支持