TLE4269GM
综述
OPTIREG™ Linear TLE4269GM 是一款汽车电压调节器,具有 5 V 固定输出,采用 PG‑DSO‑14 封装。最高工作电压为 45 V,输出能够驱动 150 mA 负载。该器件具有短路保护。热关断功能在节温超过 150°C 时关闭输出,防止过热损坏器件。输出电压降低至 VQ < 4.65 V 时生成复位信号。复位阈值电压可通过外部连接分压器降低。延迟时间可通过外部电容器设定。复位和感测输出具有集成上升电阻。如果不需要集成电阻,可以使用 TLE4279GM。
该器件还能够使用集成比较器发出低压警告,对输入电压进行监控。
TLE4269 还提供 PG‑DSO‑8 封装(TLE4269G)和 PG‑DSO‑20 封装(TLE4269GL)。
特征描述
- 输出电压容差 ≤ ± 2%
- 150 mA 的电流能力
- 电流消耗极低
- 预警
- 输入复位至 VQ = 1 V
- 过温保护
- 反极性保护
- 可调节复位阈值
- 非常低的压差
- 温度范围广:
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持