TLE42694-2EL
综述
TLE42694-2 是单片集成低压差电压调节器,专为汽车应用而设计。该器件可将高达 45 V 输入电压调节为 5.0 V 输出电压,能够驱动负载高达 150 mA。内部过电流和过温功保护功能防止器件在发生过载时损坏。为典型值为 4.65 V 的输出电压 V Qrt 生成复位信号。此阈值可通过外部电阻分压器降低。上电复位延迟时间可通过外部延迟电容器设定。复位输出通过上拉电阻内部连接到输出 Q。
特征描述
- 输出电压 5V± 2%
- 输出电流高达 150 mA
- 电流消耗极低
- 上电和欠电压复位,延迟时间可编程
- 低电平复位至 V Q = 1 V
- 可调复位阈值
- 非常低的压差
- 输出电流限制
- 反极性保护
- 过温保护
- 适用于汽车电子产品领域
- 宽温度范围 -40 °C ≤ T j ≤ 150 °C
- 输入电压范围 -42 V 到 45 V
- 逻辑输出集成上拉电阻
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 稳健调节,EMC 经过优化
- 极低压差
潜在应用
- 常规汽车电压调节器
- 汽车转向
图表
支持