TLE4268G 综述 该器件是一款 5-V 低压差固定电压调节器。最大输入电压为 45 V,输出电流至少为 180 mA。这款集成电路具有耐短路和温度保护功能,可在出现不允许的高温时禁用电路。看门狗功能作为负载功能禁用,防止看门狗复位中断控制器睡眠模式。 特征描述 输出电压容差≤ ±2% 电流消耗极低 低压差 看门狗 复位阈值可以设定 过温保护 反极性保护 耐短路 适用于汽车电子产品领域 温度范围广: 环保产品(符合 RoHS) AEC 认证 优势 强大的保护功能 输入工作电压和温度范围广泛 潜在应用 汽车通用 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系