TLE4267G
综述
TLE 4267 是一款 5-V 低压降稳压器,适用于汽车应用,采用 PG-TO220-7 或 PG-DSO-14-30 封装。该产品输出电流 > 400 mA。IC 具有短路保护和过温保护电路。
特征描述
- 输出电压容差≤ ±2%
- 400 mA 的输出电流能力
- 低压差
- 待机电流消耗极低
- 输入电压高达40 V
- 过电压保护高达 60 V (≤ 400 ms)
- 复位功能低至 1 V 输出电压
- ESD 保护高达 2000 V
- 复位时间可调节
- 开/关逻辑
- 过温保护
- 反极性保护
- 短路保护
- 温度范围广:
- 适用于汽车电子产品领域
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
- 集成过电压检测
潜在应用
- 汽车通用
- 卡车(商用车辆)控制单元
支持