TLE4266GS V10
综述
TLE4266是一款5V或10V低压降固定电压调节器,采用PG-SOT223-4 SMD 封装。这款IC调节输入电压 VI,5.5 V/10.5 V < V I < 45 V,V Q,nom = 5 V/10 V。最大输出电流大于120mA。IC可以通过禁止输入j进行关闭,这会导致电流消耗降至10 A以下。IC具有短路保护,并集成了温度保护功能,可在过热时关闭IC。
特征描述
- 输出电压5 V 或 10 V
- 输出电压容差≤ ±2%
- 120 mA 的电流能力
- 电流消耗极低
- 低压差
- 过温保护
- 反极性保护
- 温度范围广:
- 适用于汽车电子产品领域
- 禁止
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
支持


