TLE42664G
综述
TLE42664 是单片集成低压差稳压器,负载电流达 100 mA。该产品是 TLE4266-2 的一对一替代产品。其功能兼容 TLE4266,但静态电流更小,典型值为 40µA。TLE42664 专为需要极低待机电流的应用而设计,例如,与汽车电池等预调节器永久连接。该器件可以通过集成 EN 引脚禁用/启用。该器件可以提供表面贴装 PG-SOT223-4 封装,引脚兼容 TLE4266-2 和 TLE4266。设计该器件是为了让汽车应用可以承受恶劣的环境。因此,通过实施的输出电流限制和超温关闭电路,其可以防止过载、短路和超温情况。TLE42664 也可用于其他所有需要稳定 5V 电压的应用。高达 45 V 输入电压调节为 V Q,nom = 5 V,精度为 ±3 %。负载电流在 50 mA 以内时,可以保持 ±2 % 精度。在“启用”引脚施加逻辑“高”将启用该器件。
特征描述
- 输出电压 5 V ±2 %,输出电流最高可达 50 mA
- 输出电压 5 V ±3 %,输出电流最高可达 100 mA
- 非常低的压差
- 超低电流消耗:典型值 40μA
- 启用输入
- 输出电流限制
- 反极性保护
- 过温关断
- 温度范围广:-40°C 至 150°C
- 适用于汽车电子产品领域
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持