TLE4266-2G
综述
TLE 4266-2 是单片集成低压差电压调节器,可以为负载提供高达 150 mA 电流。该器件可以通过 INH 引脚开启和关闭。该器件功能兼容 TLE 4266,但静态电流更小,关闭模式电流远小于 1 µ A,开启模式电流 40 µ A。TLE 4266-2 专门针对所有在开启和关闭模式下需要极低静态电流的应用设计。该器件采用极小表面贴装的 PG-SOT223-4 封装提供。该器件引脚兼容 TLE 4266 G。该产品经过专门设计,可在汽车应用的恶劣条件下为微处理器系统供电,同时还配备额外的过载、短路和过温保护功能。当然,TLE 4266-2 可以用于其他需要稳定电压和禁止功能的应用。该器件将最高 45 V 输入电压 VI 调节至 VQ = 5 V (TLE 4266-2 G) 或 VQ = 3.3 V (TLE 4266-2 GSV33),调节精度 ±3%。对于 5 V 器件,负载电流在 50 mA 以内时,可以保持 ±2% 精度。该器件工作温度范围 T j = -40 到 150 °C。在 INH 引脚施加高电平将开启调节器。
特征描述
- 固定输出电压 5.0 V 或 3.3 V
- 输出电压容差≤ ±2%,±3%
- 150 mA 的电流能力
- 电流消耗极低
- 低压差
- 过温保护
- 反极性保护
- 温度范围广:
- 适用于汽车电子产品领域
- 禁止
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持