TLE4264-2G
综述
TLE4264-2 是单片集成的低压-降稳压器,负载电流达 150 mA。该器件功能兼容 TLE4264,但静态电流更小,典型值为 40 µ A。TLE4264-2 特别针对所有需要极低静态电流的应用设计。该器件采用极小表面贴装的 PG-SOT223-4 封装提供。该器件引脚兼容 TLE4264。经设计可用于在汽车应用的恶劣条件下提供微处理器系统等。因此具有额外的过载,短路和过温保护。当然,TLE4264-2 可以用于所有其他需要稳定电压的应用。该器件将 5.5 V < V I < 45 V 范围内输入电压 V I 调节为 V Q,nom = 5 V,调节精度 ±3%。负载电流在 50 mA 以内时,可以保持 ±2% 精度。器件工作温度范围为 T j = -40 到 150 °C。
特征描述
- 输出电压容差 ≤±3%(±2%,高达 50 mA)
- 150 mA 的电流能力
- 低压差
- 电流消耗极低: 40 µ A
- 过温保护
- 耐短路
- 适用于汽车电子产品领域
- 反极性保护
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持