TLE4262GM
综述
TLE 4262 GM 是 5-V 低压差电压调节器,采用 PG-DSO-14 或 PG-DSO-20 SMD 封装。最大输入电压为 45 V,最大输出电流超过 200 mA。这款 IC 具有短路保护和温度保护功能,可在过热时关闭 Ic。该 IC 将范围在 6 V < V I < 45 V 输入电压 V I 调节至 V Q,nom = 5.0 V。为输出电压 V Q,rt < 4.5 V 生成复位信号。此电压阈值可以通过外部连接分压器降低至 3.5 V。复位迟延可以通过电容进行外部设定。该 IC 可通过禁止输入关断,使电流消耗降从 900 μA 降低至 0 μA(典型值)。
特征描述
- 输出电压容差≤ ±2%
- 200 mA 的能力
- 低压差
- 待机电流消耗极低
- 过温保护
- 反极性保护
- 短路保护
- 可调复位阈值
- 温度范围广
- 适用于汽车电子产品领域
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持


