TLE4251D
综述
TLE 4251 是一款单片集成的低压降稳压器,采用极小型SMD 封装 PG-TO252-5-1。这款稳压器经设计可用于在汽车应用的恶劣条件下提供传感器等。因此,该设备具有额外的过载、短路和反极性保护功能。通过外部电阻参考给定电压跟踪高达 40 V 电源电压,调节输入。输出能够驱动高达 400 mA 负载,同时该器件以高精度跟踪,例如以 0.5% 精度跟踪主电压调节器 5 V 输出。对于高达 300 mA 负载,跟踪精度为 0.2%。TLE 4251 可通过启动 EN 输入切换至待机模式,使电流消耗降至极低值。此功能使该 IC 适用于低功率电池应用。
特征描述
- 输出电压容差≤ ±0.2%
- 400 mA 的输出电流能力
- 启用功能
- 关闭模式下,超低电流消耗
- 较宽的工作电压范围:高达 40 V
- 温度范围广:-40 °C ≤ T j ≤ 150 °C
- 输出端短路保护
- 过温保护
- 反极性保护
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 高效高精度电压复制
- 系统热分布
- 稳健跟踪供电
潜在应用
- 传感器供电
- 热分布
- 次级 µ 控制器供电
For an overview of other available options in this family please click here.
图表
培训
支持