TLE4250-2G
综述
TLE4250-2 是一款单片集成低压差跟踪器,采用小型 SMD 封装 PG-SCT595-5,具有优异热阻。该器件旨在汽车环境下为板外负载(例如传感器)供电。该 IC 可在过载、过温时、反极性以及输出对电池且对地短路时保护自己。高达 V I = 45 V 电源电压调节至施加于调节输入“ADJ”的参考电压,具有高精度。输出“Q”能够驱动高达 50 mA 负载。为了尽可能降低静态电流,可以通过将调节/启用输入“ADJ/EN”设置为“低”,将 TLE4250-2 切换至待机模式。
特征描述
- 50 mA 输出电流能力
- 小型 SMD 封装 PG-SCT595-5,具有极低的热阻。
- 低输出跟踪公差
- 使用小型陶瓷输出电容时保持稳定
- 低压差
- 结合参考/启用输入
- 待机模式电流消耗低
- 最大输入电压:-42 V ≤ V I ≤ +45 V
- 反极性保护
- 输出对地和对电源短路
- 过温保护
- 温度范围 -40 °C ≤ T j ≤ 150 °C
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 高效高精度电压复制
- 系统热分布
- 稳健跟踪供电
潜在应用
- 传感器供电
- 热分布
- 次级 µ 控制器供电
系列概况
产品 销售 名字 |
输出电流 (最大值) (I Q) [mA] |
输出精度 [%] |
最小调节电压 [V] | 独立 EN 引脚 | 状态引脚 | 封装 |
50 mA | ± 0.5% | 2.5 V | - | - | PG-SCT-595 |
|
70 mA | ± 0.1% | 2 V | - | Yes | PG-DSO-8 PG-DSO-8 EP |
|
250 mA | ± 0.2% | 1.5 V | Yes | - | PG-TO-252 |
|
250 mA | ± 0.2% | 2 V | - | - | PG-DSO-8 |
|
400 mA | ± 0.2% | 2.5 V | Yes | - | PG-TO-252 |
图表
培训
支持