TLE42344G
综述
TLE42344G 是 5V 低压差固定电压调节器,采用 PG-S0T223-4 封装。这款 IC 将 5.5 V < V I < 45 V 范围内的输入电压 V I 调节至 V Qrated = 5.0 V。最大输出电流大于 100 mA。该 IC 由集成输出电流限制和过温关断提供短路和过热保护
特征描述
- 输出电压容差≤ ±2%
- 低压差
- 输出电流高达 100 mA
- 电流消耗极低
- 过温关断
- 输出电流限制
- 适用于汽车电子产品领域
- 反极性保护
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
- 宽温度范围 -40 °C ≤ T j ≤ 150 °C
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持