后级线性稳压器 | OPTIREG™ linear
综述
汽车 ECU 的电源解决方案需要高效、低噪音以及节约面积。 非常适合与OPTIREG™ Switcher系列配合使用
英飞凌的 OPTIREG™ 线性产品组合包括一系列具有优化输入电压范围的产品,用于后置稳压。
- 高电源纹波抑制
- 低噪音性能
- 超低压差
- 低静态电流
经过优化的输入电压范围,便于后期调节
由于 OPTIREG™ 后级线性稳压器在开关电源之后使用,因此它们被称为后级稳压器。在前级源架构中,系统级的整体效率得到提高,使其非常适合信息娱乐、摄像头模块、雷达、仪表板和显示屏等应用。
英飞凌 OPTIREG™ 线性后置稳压器 LDO TLS205x、TLS203x、TLS208x 器件经过优化,具有最低噪声。
英飞凌 OPTIREG™ 线性后置稳压器 LDO TLS202x 采用微型 SCT595 封装。
适用于汽车 ECU高效、低噪声的电源解决方案
总体而言,前级电源架构可以有效地降低电压,而后级线性稳压器可以降低噪声,因此该架构适用于集群电源和低噪声电源。
非常适合与OPTIREG™ Switcher系列配合使用
OPTIREG™ 后级线性稳压器非常适合在稳压器拓扑中提供电压轨。
Selection table
产品
亮点
培训
支持