高性能线性稳压器 | OPTIREG™ linear
综述
具有超低静态电流、宽幅输入电压和低压差电压的电源解决方案,适用于与电池连接的汽车应用。
英飞凌的 OPTIREG™ linear 高性能 LDO 是先进的具有超低静态电流线性稳压器,它的输入电压范围很宽,可用于与连接电池的汽车应用。
- 高电源纹波抑制
- 低噪音性能
- 超低压差
- 低静态电流
汽车应用的终极解决方案
这些系列的LDO通过最小的1 µF输出电容保证了输出稳定,从而节省了各种汽车应用的总BOM成本,例如BCM、HVAC、分布式照明模块、仪表板和访问控制等,可为微控制器和收发器等负载供电。
最低压差和安全看门狗功能
英飞凌 OPTIREG™ 线性高性能LDO器件如 TLS805x、TLS810x 等经过优化,可实现低至 5 μA 的最低静态电流。
英飞凌 OPTIREG™ 线性高性能 LDO器件如 TLS820x2、TLS835x2 TLS850B0为大电流产品,针对低至 20 μA 的最低静态电流进行了优化。
英飞凌 OPTIREG™ 线性高性能 LDO器件 TLS820x0、TLS850x0 有最低的压差和看门狗功能等特性。
即使在最恶劣的环境条件下也能运行
所有高性能 LDO 都专为在恶劣的汽车环境中运行而设计,并具有汽车特定的功能集。 为了进一步提高稳定性和耐用性,产品按照 LV124 需求流程进行设计和测试,这有助于提高质量并最大限度地减少设计工作量和成本。
Selection table
产品
详情
| 关键性能 | 关键优势 |
|---|---|
| |
|
培训
应用
应用
直接连接电池的应用
车身控制模块、HVAC
报警、防盗器、RKE
灯光
信息娱乐、仪表板、网关
支持