High Performance Linear Voltage Regulators | OPTIREG™ Linear
综述
新增功能:高性能电压调节器系列产品提高电源效率和应用程序的稳健性
英飞凌推出了两款面向汽车应用的新型稳压器系列。新产品的输入电压范围广(2.75V 至 40V),可以提供非常低的静态电流(5μA 至 40μA)(例如,用于永久连接电池的系统)。其新型环路概念结合了快速调节和良好的稳定性,只需要一个 1μF 的小型陶瓷输出电容器。
OPTIREG™ Linear TLS805x 和 TLS810x设备进行优化后可以提供低至 5µ A 的非常低的静态电流。
OPTIREG™ Linear TLS820xx 和 TLS850xx 可以提供低至 80mV 的非常低的压差和低至 3V 的扩展输入电压。
经设计,这两个系列都适合在恶劣汽车环境中运行,并可以实现汽车的专用功能集合。为了进一步提高稳定性和鲁棒性,我们设计和测试了具有 LV124 需求流程的产品,这是一个独特的设计,有助于提高现场质量,并可以将设计工作量和成本降至非常低的水平。这两个系列都适用于所有电池连接的汽车应用,并且能够承受起动条件和负载突降条件。这些产品的输出电流范围为 50mA 至 500mA,具有一流的静态电流性能,适用于车身控制模块、HVAC 到访问控制、照明等车身应用,可以提供微型控制器、收发器等。
系列综述
产品
详情
| 关键性能 | 关键优势 |
|---|---|
| |
|
培训
应用
应用
直接连接电池的应用
车身控制模块、HVAC
报警、防盗器、RKE
灯光
信息娱乐、仪表板、网关
支持