用于汽车应用的线性稳压器 | OPTIREG™ linear
坚固耐用的汽车线性稳压器 (LDO)
用于汽车应用的线性稳压器 | OPTIREG™ linear 子类别
OPTIREG™ 汽车级LDO具有一流的技术
随着汽车行业的持续增长,汽车对安全和质量的要求也在增加。作为汽车电子领域的市场领导者,英飞凌有着悠久的历史,不断开发一流的产品,为一系列消费类应用提供解决方案。
英飞凌的 OPTIREG™ 低压差 (LDO) 线性稳压器将质量和技术相结合,提供简单的电源解决方案。 它们专为汽车应用而设计,例如收发器、微控制器、有源天线和传感器。 我们的线性汽车稳压器 (LDO) 由小型组件组成,布局简单,易于使用,便于客户直接设计。
它们提供多种的集成安全和保护功能,例如过载保护、短路保护、反极性保护和过热保护。 由于其低静态电流,英飞凌汽车 LDO 还具有低噪声和低功耗特性。
常规和大功率汽车稳压器产品组合
低压差(LDO)线性稳压器是简单的器件,可将宽范围的直接输入电流转换为较低电压的稳定输出电流。 线性稳压器的输入电压必须始终大于输出电压。例如,可以使用 5 V 汽车线性 LDO 将 12 V 的输入电流转换为 5 V 的输出电流,但与开关稳压器不同,这些电压无法反向转换。 低压差稳压器可在压差小于2V的情况下工作,而标准线性稳压器无法做到这一点。
我们的高性能线性汽车 LDO 具有宽输入范围和–40°C-+160°C 的温度范围。 线性稳压器 (LDO)可用于各种汽车电源,例如 EPS、变速箱、车身控制模块、HVAC、仪表板、ADAS、远程信息处理和 CAV。
其坚固的设计使其特别适合在恶劣的汽车环境中使用。 OPTIREG™ 产品组合实现了多种特定于汽车的产品功能,包括看门狗、预警和复位,所有这些功能有助于为汽车设计师提供解决方案。
探索不同类型的汽车线性稳压器s
虽然所有英飞凌线性汽车级稳压器都提供一系列集成功能,但 OPTIREG™ 系列中的一些产品为特定应用添加了附加功能,比如高性能和电压跟踪。
高精度的电压跟踪,为非车载负载供电
高精度电压跟踪器是专为传感器等非车载负载而设计的稳压器。它们没有自己的内部基准电压,而是跟踪外部提供的电压且非常准确。电压跟踪器具有多种保护机制,可适应电池短路和电缆断裂等故障。
英飞凌为您提供全面的高性能线性稳压器产品系列,适用于广泛的汽车应用。我们所有的设备都经过了针对性设计,能够胜任在汽车应用恶劣环境中工作的任务并提供最高的质量水平以及长期可靠性。
我们的产品系列实现了许多适用于汽车应用的产品特性,例如重置、看门狗、预警,帮助解决应用中几乎所有的设计挑战。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
产品应用罗盘 使用应用罗盘 4 产品 (AC4P),寻找适合您设计的电源解决方案。 |
关键特性 | 主要优势 |
---|---|
|
|