NLM0010
综述
带脉冲宽度调制 (PWM) 输出的 NFC 配置芯片 (NLM0010)
英飞凌双模式 NFC 配置芯片 (NLM0010) 具有脉冲宽度调制 (PWM) 输出,专为 LED 应用设计,可实现新兴的 NFC 编程功能,该功能与模块驱动器接口特别小组 (MD-SIG) 的规范兼容。
除了 NFC 编程外,还集成了恒定的光通量输出 (CLO) 和开/关计数等高级功能。借助双模式 NFC 配置芯片功能,客户无需其他微控制器即可轻松实现上述功能。
使用NLM0010无需进行任何固件开发工作。它可以方便地适应现有LED电源设计,能够方便地取代使用插入式电阻电流配置的设计。
NLM0010 是 NFC-PWM 配置芯片 (NLM0011) 的精简版本,不具备 CLO 功能
特征描述
- 可配置脉冲宽度调制 (PWM) 输出
- NFC 无接触接口符合标准 ISO/IEC 18000-3 模式 1 (ISO/IEC 15693)
- 集成操作时间计数器 (OTC) 和开/关计数器
- 包括 UID 的非易失存储器 (NVM) 和用于用户数据的 20 字节空闲存储器
优势
- 快速且经济高效的NFC编程
- 与使用插入式电阻方法的模拟 LED 驱动器设计兼容
- 稳定的 PWM 输出,具有固定的 2.8V 振幅和 ±0.1% 占空比精度
- 带有内部低压差线性稳压器 (LDO),可以避免不稳定的外部电源电压的影响
- 与 MD-SIG 的 NFC 编程规范兼容
潜在应用
视频
培训
质量
支持