TLD5098EL
综述
TLD5098EL 是一款具有内置保护功能的 LED 升压控制器。TLD5098EL 控制器方案只需调整外部元件,即可支持升压、降压、降压-升压、SEPIC 和反激等多种配置。因此,TLD5098EL 器件灵活易用,无 SPI,但具有众多强大功能。
TLD5098EL 特别适用于需要诊断以及模拟和数字调光等先进调光功能并且需要直流/直流升压方案的应用,比如日间行车灯或组合近/远光灯。
特征描述
- 单通道多拓扑(B2B、B2G、SEPIC、反激)直流/直流控制器
- 恒电流或恒电压调节
- 较宽的输入电压范围:4.5 V 至 45 V
- 极低关断电流:Iq_OFF < 10 μA
- 从 100 kHz 到 500 kHz 的开关频率范围
- 与外部时钟源同步
- PWM 调光(集成栅极驱动器实现高精度)
- 模拟调光功能,调节 LED 平均电流
- 开路检测
- 对地短路保护
- 输入过电压保护
- 内部软启动
- 过温关断
- 300mV 高边电流感测,确保极高的灵活度和 LED 电流精度
- 提供小型热增强型 PG-SSOP-14 封装
- 通过汽车 AEC 认证
潜在应用
- 汽车内部和外部车灯
- LED 日间行车灯、近光灯、远光灯或组合远近光灯
- 尾灯应用等预调节器
培训
支持