TLD5097EL
综述
TLD5097EL 是一款具有内置保护功能的 LED 升压控制器。TLD5097EL 控制器方案只需调整外部元件,即可支持升压、降压、降压-升压、SEPIC 和反激等多种配置。因此,TLD5097EL 器件灵活易用,无 SPI,但具有众多强大功能。该器件类似于 TLD5098EL,但未配备专用 PWM 驱动器以及对地短路保护。因此,该器件可以作为替代器件,用于电子器件与负载集成在同一外壳中的应用,此类配置多见于独立日间行车灯或某些高成本效益 LED 前照灯等应用。
特征描述
- 单通道多拓扑(B2B、B2G、SEPIC、反激)直流/直流控制器
- 恒电流或恒电压调节
- 较宽的输入电压范围:4.5 V 至 45 V
- 极低关断电流:I q_OFF < 10 µA
- 从 100 kHz 到 500 kHz 的开关频率范围
- 与外部时钟源同步
- PWM 调光
- 模拟调光功能,调节 LED 平均电流
- 内部5V低压降稳压器
- 开路检测
- 输入过电压保护
- 内部软启动
- 过温关断
- 300mV 高边电流感测,确保极高的灵活度和 LED 电流精度
- 提供小型热增强型 PG-SSOP-14 封装
- 通过汽车 AEC 认证
潜在应用
- 汽车内部和外部车灯
- LED 日间行车灯、近光灯、远光灯或组合远近光灯
- 尾灯应用等预调节器
培训
支持