TLD5541-2QV
综述
TLD5541-2QV 是一款同步双通道DC/DC 控制器,具有内置保护功能和 SPI 接口。这种同步概念有利于以最大系统效率驱动高功率LED或激光模块。
为了向不同应用提供极高的灵活性,TLD5541-2QV的DC / DC通道可以使用相同或不同的拓扑结构单独运行,也可以作为多相增压(多相降压→TLD5501-2QV)运行。
特征描述
-
双通道同步多拓扑(B2B、B2G、SEPIC、反激式) 直流/直流控制器
-
恒流和恒压调节
-
单通道或多相升压(多相降压→TLD5501-2QV)操作
-
宽 VIN 范围(器件 4.5V 至 40V,功率级 4.5V 至 55V)
-
宽 LED 正向电压范围(升压:2V 至 55V;降压: 2V 至 50V)
-
LED 电流精度在 Tj = 25°时为 +/- 3%,在整个汽车温度范围内为 5%
-
从 200 kHz 到 700 kHz 的开关频率范围
-
16位 SPI,用于诊断和控制,提供菊花链功能
-
各种条件下的最大效率(高达96 % )
-
跛行回家功能(故障安全模式)
-
灵活的电流传感(高边或低边)
-
EMC 经过优化的设备: 采用自动扩频概念,确保出色的 EMC 性能
-
提供输出电流精度校准,以提高系统精度
-
LED电流检测,采用专用的监视器输出
-
可调节软启动功能,可在启动时限制电流峰值和电压过冲
-
设备和负载的智能电源保护功能(开路负载、负载不足、过温)
-
增强的调光功能,可调节平均电流型 LED 和 PWM 调光
-
提供小型热增强型 PG-VQFN-48-31 封装
-
通过汽车 AEC 认证
潜在应用
-
专为汽车应用中的大功率 LED 和激光模块而设计
-
汽车外部照明:全LED前照灯组件(近光灯,远光灯,DRL / POS,TURN ......)
-
通用电流/电压控制 DC/DC LED 驱动器
培训
支持