TLD5541-1QV
综述
TLD5541-1QV 是一款同步 MOSFET H 桥 DC/DC 控制器,具有内置保护功能和 SPI 接口。这种同步无缝转换模式的降压 - 升压型调节的概念为电路提供了非常有效的解决方案,可令输出(负载)电压与输入电压处于同一电平上,例如,连接至12 V电气系统的2至3个高功率发光LEDs或激光二极管的短型电路中。
此外,结合其快速动态负载跳跃行为,它还是一种创新的解决方案,用于实现成本优化的 LED 前照灯,具有完整的保护和诊断功能 - 例如,通过在一个串路中驱动两个、三个或更多个单独切换的 LED 负载,最高至 55 V 串电压,只需一个 TLD5541-1QV。
特征描述
- MOSFET H 桥,采用单电感 DC/DC 控制器,用于大功率 降压-升压 LED 控制
- 恒流和恒压调节
- 宽 VIN 范围(IC 4.5 V 至 40 V,功率 4.5 V 至 55 V)
- 宽 LED 正向电压范围:(2V 至 55V)
- 从 200 kHz 到 700 kHz 的开关频率范围
- LED 电流精度在 TJ = 25°C 时 +/- 3%,在整个汽车温度范围内为 4%
- 16 位 SPI,用于诊断和控制,提供菊花链功能
- 各种条件下的最大效率(高达96 % )
- 借助快速输出放电操作,可通过单个 IC 驱动多个负载
- 跛行回家功能(故障安全模式)
- EMC 经过优化的设备: 自动和可编程扩频
- LED和输入电流感应,带专用监听输出
- 可调节软启动功能,可在启动时限制电流峰值和电压过冲
- 设备和负载的智能电源保护功能(开路负载、负载不足、过温)
- 增强的调光功能:模拟和 PWM 调光
- 提供小型热增强型 PG-VQFN-48-31 封装
- 通过汽车 AEC 认证
潜在应用
- 专为高效率驱动汽车应用中的大功率 LED 和激光模块而设计
- 电源/电池电平上 LED 负载驱动的理想之选
- 全 LED 前照灯组件,例如 LB,HB,DRL/POS,只有一个 DC/DC
- 用于高功率矩阵和像素光源的电源,如用于 DMD 或并行 LED 阵列的 LED 或激光模块
- 通用电流/电压控制 DC/DC LED 驱动器
培训
支持