TLE4242G
综述
TLE 4242 G 是一款集成可调节恒流源,可以驱动高达 500 mA 负载。输出电流可以通过外部电阻调节。该集成电路旨在汽车应用恶劣条件下为高功率 LED(例如 Osram Dragon LA W57B)供电,使 LED 保持恒定亮度并延长其使用寿命。采用表面贴装 PG-TO263-7-1 封装。保护电路可以防止过载、短路、反极性和过温损坏器件。为连接的 LED 提供反极性保护以及高达 45 V 过电压保护。TLE 4242 G 集成 PWM 输入,支持通过脉宽调制调节 LED 亮度。PWM 输入具有高输入阻抗,
因此 LED 驱动器可以用作受保护的高边开关。
特征描述
- 可调节恒定电流,最高可达 500 mA (±5%)
- 较宽的输入电压范围高达 42 V
- 低压降
- 开路负载检测
- 过温保护
- 短路保护
- 反极性保护
- 温度范围广:-40°C 至 150°C
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
培训
支持