TLE4242EJ
综述
TLE4242EJ 是一款集成可调节恒流源,可以驱动高达 500 mA 负载。输出电流可以通过外部电阻调节。该 IC 旨在汽车应用恶劣条件下为 电源LED 供电,保持恒定亮度并延长 LED 使用寿命。采用表面贴装 PG-DSO-8-27 封装。保护电路可以防止过载保护、短路、反极性和过温损坏器件。为连接的 LED 提供反极性保护以及高达 45 V 的过电压保护。
TLE4242EJ 集成 PWM 输入支持通过脉宽调制控制 LED 亮度。LED 驱动器 PWM 输入具有高输入阻抗,因此可以用作受保护的高边开关。
特征描述
- 可调节恒定电流,最高可达 500 mA
- 较宽的输入电压范围高达 42 V
- 低压降
- 开路负载检测
- 过温保护
- 过载保护
- 集成反极性保护
- 温度范围广-40°C 到 150 °C
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
培训
支持


