TLD2326EL
综述
LITIX TM 基础型 TLD2326EL 是一款具有集成输出级的三通道高边驱动器集成电路。 该器件设计用于控制电流高达 120 mA 的 LED。在典型汽车应用中,该器件每个通道能够驱动 3 个(总共 9 个 LED)电流高达 60mA 的红色 LED,电流能力受热冷却限制。输出电流控制几乎不受负载和电源电压变化影响。
特征描述
- 三通道器件,带有集成输出级(电流源),专为驱动 LED 进行优化
- 每个通道输出电流高达 120mA
- 睡眠模式下电流消耗低
- 通过 VS 和 EN 引脚支持 PWM 工作模式
- 输出电流通过外部低功率电阻进行调节,可以连接 PTC 电阻,在过温条件下为 LED 提供保护
- 动态过载控制
- 反极性保护
- 过载保护
- 欠电压检测
- 开路负载和对地短路诊断
- 温度范围广:-40 °C < T j < 150 °C
- PG-SSOP14 散热片封装
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
专为车外 LED 照明应用设计,比如尾灯/刹车灯、转向指示灯、示廓灯、侧边灯……
该器件还特别适用于车内 LED 照明应用,比如氛围灯(例如 RGB)、车内
照明和仪表板照明。
图表
视频
培训
支持


