TLE4309G
综述
TLE4309是一款集成可调节恒流源,可以驱动高达 500 mA 负载。输出电流可以通过外部分流电阻器调节。使用TLE4309为高功率LED供电可确保恒定的亮度,免受电源电压或LED正向电压扩散的影响。因此,可通过防止过电流和过热来延长LED寿命。TLE4309G采用表面贴装PG-TO-263封装,具有出色的耐热性。
特征描述
- 可调节恒定电流,最高可达 500 mA
- 运行电源电压范围为 4.5 V 到 24 V
- 最大供电电压高达 45 V
- 低压差电压
- PWM /启用输入
- 禁用时,静态电流<<1μA
- 过温保护
- 短路保护
- 反极性保护
- 工作结温范围:-40 °C 至 150 °C
- 适用于高达85°C环境温度的应用。
- 环保产品(符合 RoHS)
视频
质量
支持