BCR431U
综述
低压差线性 LED 驱动器 IC
英飞凌的 BCR431U 是低压差线性 LED 驱动器 IC,它采用了小体积 的SOT23-6 封装,并且可以在不连接外部功率晶体管的情况下,独立完成LED 恒定电流的调节和控制。该产品适用于驱动高达 37mA 的LED应用,同时该IC 的可工作电压范围为 6V 到 42V。LED 驱动电流的大小可以通过调整连接在RS 引脚的高阻抗电阻 Rset来实现。在LED 驱动电流为37mA的情况下,IC 内部集成 的LED 驱动电路最大压降仅为200mV,这不仅极大地提高了整体系统的效率,还可以提供额外的电压裕度,以补偿 LED 正向电压和电源电压的容差。由于该IC内部集成了智能温度控制电路,所以当BCR431U的结温非常高时,系统会自动降低 LED 驱动电流,这样就减低了系统因为驱动电流过高而导致温升过高的风险。
特征描述
- 工作电压范围 为6 到 42V
- 最大LED驱动电流为37mA
- 105mA LED 驱动电流的条件下饱和电压典型值为 105mV
- 集成智能温度控制
- 在整个电流范围内,LED 电流精度 ±10%
- 强大的抗静电能力
- LED 驱动电流可以通过调整Rset 来实现
优势
- 适用于 12V / 24V / 36V 供电的LED应用
- 低压差LED 驱动IC的优势
- 可连接更多的 LED 灯珠且效率更高
- 可连接更长的 LED 灯带且产生较少的馈电点
- 在使用的电源上更具灵活性
- LED驱动电流精度高
- 在恶劣的温度范围内可提供过热保护
- 良好的抗浪涌特性
潜在应用
- LED 灯带
- 建筑 LED 照明
- LED 显示屏和槽型发光字
- 紧急照明
- 零售商店照明
- 家电照明
视频
培训
支持