BCR421U 综述 BCR32x/BCR42x 线性稳压器专为驱动恒电流的中功耗 LED 而设计。 特征描述 数字 PWM 调光输入高达 10kHz LED 驱动电流预设为 10mA 连续驱动电流高达 150mA 低边电流控制 供电电压 40V+UfLED 采用小型 SC74 封装,功率损耗可达 1W 通过汽车认证,符合 AEC Q101 标准 优势 可调光 可调整输出电流 过温保护负热系数 1.4V 低压架 潜在应用 LED 带状灯,例如,用在商业或住宅 LED 照明设备中 汽车内部和外部 LED 照明 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share Share 合作伙伴 培训 包装 质量 支持 联系