BCR401R
综述
BCR401R 线性稳压器专为驱动恒电流的低功耗 LED 而设计。
特征描述
- LED 驱动电流为 10mA
- 输出电流可以通过外部电阻调节,最高可达 60mA
- 供电电压 18V
- 轻检并联驱动器,增大电流
- 1.2V 低压架
- 电源电压变化时电流精度高
- 无 EMI
- 温度较高时输出电流减小,-0.3%/K 负热系数
- 符合 RoHS(无铅)SOT143R 封装
- 质量符合 AEC Q101 标准
优势
- 可调光
- 可调整输出电流
- 过温保护负热系数
- 1.4V 低压架
潜在应用
- 广告槽型发光字、LED 装饰灯带
- 飞机、火车、轮船照明
- 普通照明和冰箱等白色家电照明改造
- 医用照明
视频
支持



