BCR205W 综述 BCR205W 线性 LED 控制器专门针对极低的电压过载进行优化。 特征描述 供电电压 18V 带外部晶体管的 LED 驱动电流 0.5 - 80 mA 包括晶体管时,30 mA 条件下电压过载仅为 0.2V 低边电流控制 小型 SC74 封装 优势 降低 LED 正向电压信赖性 支持大量 LED 串联使用 潜在应用 LED 带状灯,例如,用在商业或住宅 LED 照明设备中 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share Share 合作伙伴 培训 包装 支持 联系