Linear LED Driver IC
综述
利用线性 LED 驱动器追求卓越品质
在标牌、槽型发光字、LED 灯条和模块等商用 LED 照明,甚至汽车车内灯、应急照明或用于建筑的多槽型/彩色照明应用中,都能找到线性 LED 驱动器的典型应用。车站和零售设备的照明是也是其中的应用,例如冰箱、冷藏柜或自动售货机等。电路板的可用空间非常有限,是所有这些用例的共同特征。线性电流控制足以满足此要求,因为它仅需要很少的小型元件。
当您需要驱动由直流电源供电的 LED 灯串时,BCR 线性 LED 驱动器 IC 将是最佳之选。英飞凌 BCR 特别适合用于驱动 10 – 250mA 的驱动电流,可为中低功率 LED 打造理想的解决方案。对于外部晶体管的高功率应用, LED 线性控制器 IC,可以给设计提供更大的灵活性。
与通过简单的电阻器限制 LED 驱动电流相比,英飞凌 BCR 线性调节器具有无论温度高低,其驱动电流始终受控的优势。这有助于延长系统的使用寿命,并提高其可靠性,还可以用于户外或汽车应用。此外,BCR 线性 LED 驱动器特别适合进行高频 PWM 调光,以实现无闪烁照明,营造出舒适宜人的氛围。
另一个重要特点是,不管 LED 或 IC 是否存在电压降,通过线性控制可获得极其均匀的光输出,从而在 LED 灯条起始至末尾处均具有相同亮度。我们最新的 BCR 产品仅有极小的电压降,特别适合电源电压和正向电压非常接近、且在设计中需要电压余量的情形。这将提供更大的设计灵活性,例如,在灯条中使用更多的 LED,或是更长的 LED 灯条。更长的 LED 灯条要求更少的馈入点,因此整个系统将会更加节能。
产品
亮点
This might be of interest for you
视频
支持