Linear LED Driver IC
选用经济高效的英飞凌线性 LED 驱动器 IC,成就非凡品质
LED 灯已经成为日常生活的一部分。线性驱动器 LED 的典型应用主要为商业 LED 照明,如广告牌、立体发光字、LED 灯带和模块,以及汽车内饰灯、应急灯和建筑照明的多通道/彩色应用。其他应用还包括商店和零售设备的照明,如冰箱、冷柜和自动售货机。所有这些使用案例的共同点在于电路板可用空间有限。线性恒流 LED 驱动器便符合这一要求,其仅需数个小型元件即可工作。
英飞凌 BCR 线性 LED 驱动器 IC 是驱动直流电压源供电型 LED 灯串的理想选择。BCR 稳压器适用于 10 mA 至 250 mA 的驱动电流。这正是其成为中低功率 LED 优质解决方案的原因。针对大功率 LED,搭配外部功率级的线性恒流 LED 控制器 IC 便可提供出色的设计灵活性。
BCR 线性 LED 驱动器 IC 适用于高调光频率下的 PWM 调光,可呈现无闪烁照明效果以营造适宜氛围。PWM 调光由微控制器接口或外部数字晶体管实现。
另一个需要考虑的重要方面是通过线性恒流 LED 驱动器 IC 控制完成出众且均匀的光输出,即使 LED 和IC 上出现压降,LED 灯带头尾仍可呈现均一亮度。采用 LED 驱动器芯片的器件(如BCR431U)均具备极低压降,尤为适合电源电压与正向电压相近且需要电压余量的应用。线性恒流 LED 驱动器 IC 可提供更高的设计灵活性,如在单条灯带上装配更多 LED 和 LED 灯带长度更长的应用。此外,较长的 LED 灯带所需馈电点更少,可节省整体系统成本。
由于线性 LED 驱动器 IC 适合多种功率范围和应用,因此众多通用型照明应用均可采用线性 LED 灯带和灯串设计。除了能在更高温度下降低输出电流以延长器件寿命外,英飞凌线性 LED 驱动器还可实现均匀的光输出和高设计灵活性。
与使用简易电阻器限制 LED 驱动电流相比,英飞凌 BCR 稳压器更具优势,驱动电流在任意温度下均始终处于控制之中。得益于稳压器的负热系数,LED 负载将获得过热保护,这有助于延长系统寿命,提高可靠性,可用于户外和汽车应用。