IRS2552DSPBF 综述 CCFL / EEFL 镇流器控制器 IC 优势 最多可驱动 2 个 IGBT/MOSFET 功率器件 集成可编程振荡器 支持多灯工作 每遇突发,通过软启动实现突发调光 锁定开路保护 集成自举功能 所有输入和输出均具有出色的锁定抗扰度 所有引脚上均具有集成 ESD 保护 软启动功能 VCC 上的 15.6 V 电压箝位 微功率启动 0 V 至 5V 输入模拟调光 可编程点火频率 可编程点火时间 灯电流控制 可编程死区时间 潜在应用 照明荧光灯镇流器 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系