IRS2168DSPBF
综述
先进 PFC 和 镇流器控制 IC,采用 16 引脚 SOIC 封装
优势
- PFC、镇流器控制和 600V 半桥驱动器集成于 IC 中
- 临界传导模式升压型 PFC
- 可编程 PFC 过电流保护
- 可编程的半桥过电流保护
- 可编程预加热频率
- 可编程预加热时间
- 可编程点火斜坡
- 可编程运行频率
- 闭环点火电流调节
- 符合 RoHS
- 固定的内置 1.6µs HO 和 LO 死区时间
- 压控振荡器 (VCO)
- 寿终窗口比较器引脚
- 内置 65 事件电流感测上/下故障计数器
- 直流主线欠压复位
- 卸灯/自动重启关断引脚
- 内置自举 MOSFET
- Vcc 上设内置 15.6 V 齐纳箝位二极管
- 微功率启动(250uA)
- 锁定抗扰度和 ESD 保护
潜在应用
- 照明荧光灯镇流器
图表
视频
支持