IR2166S 综述 PFC, 镇流器控制,采用 16 引脚 SOIC Narrow 封装 优势 PFC, 镇流器控制和半桥驱动器集成于 IC 中 临界传导模式升压型 PFC 无需电流感应电阻 可编程预加热频率 可编程预加热时间 可编程运行频率 可编程过电流保护 可编程寿命终止保护 可编程死区时间 内部点火斜坡 内部故障计数器 直流总线欠压复位 迟滞关闭引脚 VCC 上内置 15.6V 齐纳箝位二极管 微功耗启动(150µA) 锁定抗扰度和 ESD 保护 也有无铅备件可选 潜在应用 照明荧光灯镇流器 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系