Ballast IC
综述
UV-C 紫外线消毒灯镇流器 IC
受 COVID-19 疫情影响,UV-C 紫外线消毒灯的需求势头强劲。由于 UV-C 的波长所携带的能量较高,因此这类紫外线在消毒方面相当有效。在UV-C消毒灯中,基于荧光的现有技术正在逐渐复苏。
英飞凌提供的镇流器控制 IC 集成了荧光灯工作所需的各项功能,如预热、点火、运行模式,不仅如此,该IC还集成了当今和未来先进荧光灯镇流器所需的保护功能。由于该镇流器IC采用了 数字混合信号功率控制,这使得它可以支持快速、低成本且稳定的荧光灯镇流器设计,同时将所需外部元器件数量缩减到最少。此外,该IC通过使用英飞凌专有的无磁芯变压器技术 (CLT)实现了可靠有效的高压隔离。
- 集成高性能 PFC
- 智能数字/混合信号功率控制
- 集成高压半桥驱动
- 所有运行参数可通过电阻进行设置
- 在工作全温度范围内精确的时序和频率控制
产品
亮点
支持