CDM10VD-2
综述
CDM10VD 是一个完全集成的 0-10V 调光接口 IC,采用6引脚 SOT 封装,可以满足小型 PCB 的空间要求。 该设备有4种不同的形式,具有不同的功能集。CDM10VD 系列适用于各种调光应用,这些应用需要光线逐渐变暗。该 IC 可用于将基于模拟电压的信号以基于电流的PWM信号形式从0-10V调光器或电位器传输到照明控制器IC的调光或PWM输入,以驱动外部光电耦合器。
CDM10VD 可以取代传统解决方案中的许多组件,并且能够显着减少BOM 和 PCB 空间。它支持 DIM-to-Off 应用的有源、无源和 PWM 调光。
特征描述
- 最小占空比:5%或10%
- I out电流驱动,例如光电耦合器:1mA 或 5mA
- PWM 输出频率: 1kHz
- 调光器/电阻器偏置电流:120µA
- Dim-to-off:禁用/启用
优势
- 输入Vcc范围较广:11-25V,扩展范围降低至6V
- 可变输入频率 PWM 模式具有固定的1kHz输出频率
- 用单片机取代许多外部元件,以减少 BOM 和 PCB 空间
- 设备之间的最小变动
潜在应用
- LED 驱动器需要 0-10V 的调光电路
- 灯具
- 暗灯槽
- 下射式灯具
- 壁灯
- 橱柜灯
- 办公照明
- 标识应用
视频
培训
支持