CDM10V
综述
出色的调光解决方案0-10V
CDM10V 是一个完全集成的 0-10V 调光接口 IC,采用6引脚 SOT 封装,可以满足小型 PCB 的空间要求。该装置适用于各种调光应用。该 IC 可用于将基于模拟电压的信号以基于电流的PWM信号形式从0-10V调光器或电位器传输到照明控制器IC的调光或PWM输入,以驱动外部光电耦合器。
CDM10V 可以取代传统解决方案中的许多组件,并且能够显着减少BOM 和 PCB 空间。它支持主动式和被动式调暗、以及调暗-关闭,并支持 PWM 输入。适用于各种应用的解决方案。一次性编程接口允许各种配置。
特征描述
- 最小占空比:1%, 2% 5%, 10%
- PWM 输出频率:200Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz
- 调光器/电阻器偏置电流:50µA, 100µA, 200µA, 500µA
- Dim-to-off:禁用/启用
优势
- 可编程的
- 输入Vcc范围较广:11 - 25V
- 透明 PWM 模式
- 用单片机取代许多外部元件,以减少 BOM 和 PCB 空间
- 设备之间的最小变动
潜在应用
- LED 驱动器需要 0-10V 的调光电路
- 灯具
- 暗灯槽
- 下射式灯具
- 壁灯
- 橱柜灯
- 办公照明
- 标识应用
视频
支持