ILD6070 综述 ILD6070 开关模式 DC-DC LED 驱动器专为驱动高功率 LED 和 LED 阵列而设计,提供灵活的调光选项。 特征描述 支持降压拓扑 4.5 - 60V 较宽的可用输入电压范围 额定值高达 700mA 的集成开关 PWM 或模拟调光 可调节过温保护 过流保护 优势 高效率 高输出电流精度 ± 3% 3000:1 的高对比度 潜在应用 商用或家用照明灯具 电子控制装置 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系