ILD2111
综述
Digital buck controller tailor-made for LED lighting
ILD2111 是一款高性能可配置降压控制器,设计为具有平均输出电流调节的恒流源。IC 通过简单的电阻 (类似发光二极管组)支持终端用户的输出电流设置。目标电流和保护功能等重要参数可通过专用单引脚 UART 接口配置。ILD2111 降压控制器可通过外部 PWM 信号调光。
特征描述
终端用户也可以通过简单的外部电阻调节输出电流 (类似发光二极管组)
高度可配置,使用全面的参数集来调整操作和保护功能
无闪烁光,且相位对准的 PWM 调光低至 1%
在全输出电流和温度范围内,高输出电流精度为 5%
优势
- 参数可配置性支持的快速设计和简单变量处理,采用 .dp Vision GUI,缩短开发周期,并提高灵活性
- 由于低侧电流感测,输入电压范围在 2.5V 和 600V 之间完全可扩展
- 全面保护,包括智能热管理
潜在应用
- LED 驱动器类型 10-150W,例如,2 级专业照明系统
- 用于 LED 灯具的集成电子控制装置
视频
支持