DC-DC LED Driver IC
综述
DCDC LED 驱动器 IC 能效高达 98%,调光照度低至 0.5 %,支持便于使用的设计工具
英飞凌提供丰富的高度集成 DC-DC LED 驱动器 IC 产品组合,支持介于 150mA 至 3A 的电流,因此是高功率和超高功率 LED 的理想之选。在各种工作条件下,能效可高达 98%。集成智能热保护以及过压和过流保护,因此有助于延长 LED 寿命。
80V DC-DC LED 驱动器 IC ILD8150/ILD8150E 采用创新的混合调光模式技术,可实现 0.5% 的目标电流。LED 驱动器 IC 的电源电压范围高至 80V DC,可为接近安全特低电压(SELV)限值运行的应用提供高度安全电压裕量。该驱动器 IC 非常适合普通和具有高调光要求的专业 LED 照明应用。
凭借功能齐全的 ILD6150/ILD6070 LED 驱动器 IC,英飞凌为中高功率的 LED 提供高度集成的 LED 降压驱动器,其中击穿电压为 60V 且具有可配置的智能热保护。
ILD1151是一款多拓扑,高功率的 DC-DC LED 驱动器 IC。具有内置保护功能,可提供高度灵活的调光选项。
产品
亮点
视频
支持